Bandes modulaires métalliques sans danger pour les applications alimentaires

La bande Metal Modular Series est une solution pratique dans les applications alimentaires où la combinaison de l’acier inoxydable et d’une conception modulaire est préférable. Créée avec la résistance et la sécurité des aliments à l’esprit, la Metal Modular Series est une solution entièrement personnalisable pour un large éventail d’applications de convoyage des aliments.

Quels sont les avantages de la Metal Modular Series pour votre application ?

Avantages de la Metal Modular Series

Minimise la contamination du produit

La technologie des bords brevetée utilise un maillage plus dense pour renforcer les zones sujettes à la dégradation avec le temps. Les tasseaux intégrés sont personnalisables et sans attaches, éliminant la visserie additionnelle susceptible de se desserrer et contaminer le produit alimentaire.

Réduit les temps d’arrêt

La Metal Modular Series est facile à mettre en place et à niveau. À l’aide de la technologie d’association des rails, notre équipe garantit une installation efficace et transparente sur votre système actuel.

Réduit le risque de défaillance de la bande

Offerte en maillages 0,098 et 0,062, la bande est renforcée aux points de contrainte clés, facilitant le transport de charges plus lourdes.

Adaptable à vos applications

Les modules et le maillage ajouré sont entièrement personnalisables en fonction du produit et de l’application. La bande est par ailleurs capable d’effectuer un demi-tour, est compatible avec un moteur-tambour et fonctionne sur des pignons de même diamètre que de nombreuses bandes modulaires en plastique. Toutes les caractéristiques sont conçues pour octroyer plus de flexibilité de configuration de votre système de convoyeur.

Documentation