Personnalisation supérieure : créez le roulement à rouleaux parfait pour votre tâche
Rex offre une personnalisation supérieure. De notre ligne complète de joints interchangeables à nos chapeaux en fonte, les roulements Rex peuvent être réglés selon vos spécifications.
L’adaptateur conique Shurlok est un roulement à rouleaux sphériques Rex puissant exclusif. Shurlok permet aux utilisateurs une installation facile et rapide. Avec 360 degrés de contact de serrage, Shurlok offre un pouvoir de retenue extrême, un minimum de vibrations et une exactitude de fonctionnement exceptionnelle. Shurlok fait monter d’un cran la technologie de montage.
La contamination par lubrification est la cause principale de défaillance prématurée. Les joints de roulement isolent des contaminants et laissent entrer les lubrifiants. Le bon joint se traduit par une plus longue vie pour votre roulement, et avec un vaste choix d’options de joint, les roulements Rex peuvent être personnalisés pour des environnements à hautes températures, grande vitesse, mouillés ou à forte teneur en contaminants. Nous avons le bon joint pour votre application et si vous n’êtes pas sûr de la meilleure option de joint, les ingénieurs en applications Rexnord sont là pour vous aider. Les joints de roulements Rex peuvent être remplacés sur le terrain ; essayez différentes options pour déterminer le bon joint pour votre application, sans remplacer intégralement les roulements. Rexnord est le seul fabricant de roulements à boîtier plein à offrir cette flexibilité.
Les chapeaux en fonte sont une exclusivité des roulements Rex, fournissant le meilleur de la protection par joint. Les chapeaux en fonte Rex protègent les roulements dans les conditions et les environnements les plus hostiles là où les autres options ne conviennent pas. Ces chapeaux ont montré qu’ils prolongeaient la durée de vie des roulements et fournissaient le meilleur des capacités d’étanchéité.