Accueil Roulements Roulements à rouleaux sphériques Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt

Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt

Les roulements Link-Belt sont la bête de somme de l’industrie des roulements. Les roulements à rouleaux sphériques robustes Link-Belt se caractérisent par d’excellentes capacités de désalignement, un jeu réglable sur site et d’excellentes options de joint. Les roulements à rouleaux Link-Belt sont un gage de fiabilité, quel que soit le travail. Quand vous avez besoin de durabilité, tournez-vous vers Link-Belt.

En savoir plus sur Link-Belt

Roulements à rouleaux Link-Belt : qualité et performance

Les roulements à rouleaux Link-Belt sont synonymes de haute performance, qualité et fiabilité.

Les roulements Link-Belt comportent notre chemin de roulement extérieur deux pièces, résolvant un problème majeur de défaillance prématurée des roulements : le désalignement. Le chemin de roulement extérieur deux pièces fournit deux fois la capacité de désalignement statique et dynamique des autres roulements sur le marché. La capacité de désalignement statique additionnelle permet les inexactitudes durant l’installation, réduisant le risque de défaillance prématurée des roulements en raison d’une erreur d’installation. De la même manière, la capacité de désalignement dynamique additionnelle permet un plus grand mouvement de l’arbre en cours de fonctionnement, réduisant le risque de défaillance prématurée des roulements en raison d’un mouvement et d’un déséquilibre. Le chemin de roulement extérieur deux pièces résout les problèmes de roulements courants sur le terrain – sans avoir à remplacer les roulements. Les problèmes courants tels que les vibrations, les hautes températures de fonctionnement, le bruit, les grandes vitesses et les chocs peuvent être éliminés en opérant vite et facilement des ajustements de jeu interne possibles sur le terrain.

Les roulements Link-Belt offrent aussi d’excellentes options de joint remplaçables sur le terrain ; essayez différentes options pour déterminer le joint adapté à votre application. Ceci vous donne la flexibilité de modifier les roulements selon votre application, sans les remplacer au complet.

Roulements à rouleaux sphériques en deux parties Link-Belt PLB

Link-Belt propose un roulement à rouleaux sphériques en deux parties à installation instantanée compatible avec la plupart des systèmes standard. Ce roulement à installation instantanée Link-Belt peut être converti en un roulement fixe ou mobile dans le même boîtier, et ses méplats à fossette facilitent son installation. Par ailleurs, le boîtier Link-Belt peut être percé et taraudé pour y installer des capteurs et il inclut des fentes pour levier qui facilitent l’ouverture des deux moitiés de boîtier.

Le roulement à rouleaux sphériques en deux parties Link-Belt PLB

Les roulements à rouleaux sphériques en deux parties Link-Belt PLB sont livrés prêts à lubrifier. Des trous à cheville sont fournis pour que l’alignement en cours d’installation soit rapide et facile. Les roulements à rouleaux sphériques à installation instantanée Link-Belt sont disponibles avec plusieurs options de joints uniques, y compris notre joint déflecteur renforcé de Kevlar D5 Pentac pour plus de protection contre la contamination, un joint en T pour les applications dans l’eau et notre système de joint D8 Taconite pour les environnements les plus contaminés. Choisissez entre des boîtiers de palier à chapeau 2 ou 4 boulons en fonte ou en acier moulé.
 

Les roulements à rouleaux sphériques en deux parties Link-Belt PLB sont une autre manière dont Link-Belt offre des solutions fiables pour chaque application.

Fermer

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Link-Belt.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811