Accueil Roulements Paliers à coussinet-douille

Paliers à coussinet-douille

Connue pour ses clients satisfaits, son expertise et sa qualité, Rexnord produit des paliers à coussinet-douille compatibles avec toute une variété d’applications. Étant donné leur maintenance réduite, y compris leur durée de vie extra-longue et l’absence de lubrification exigée, les paliers à coussinet-douille Link-Belt augmentent les temps de production et répondent à vos besoins.

En savoir plus sur Paliers à coussinet-douille

Caractéristiques et avantages

  • Tailles : 304 mm maximum
  • Disponibles en modèle rigide ou Flex-Block
  • Surfaces portantes en métal blanc, bronze, graphite et fonte
  • Extrémités de boîtier finies et usinées pour montage affleurant
  • Les roulements deux pièces ont des cales pour permettre les ajustements et compenser l’usure
  • Les boîtiers fendus deux pièces incluent les modèles : fendu, joint claveté et joint angulaire
  • Boîtiers solides monobloc 
Fermer

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Paliers à coussinet-douille.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811