Roulements filamentaires Rexnord Duralon® : sans pareil sur le marché
Les roulements à enroulement filamentaire Duralon sont réellement innovants. Faits en fibre de verre et résine époxy résistants à la corrosion, ces roulements filamentaires sont solides, légers et facilement personnalisables. Conçus pour une utilisation dans des applications oscillatoires, pivotantes et linéaires sous charge élevée où la lubrification est un problème, les roulements filamentaires en composite Duralon résistent aux environnements extrêmement difficiles et produisent une performance exceptionnelle.
Les roulements filamentaires en Duralon Rexnord sont fabriqués dans le cadre du même système de qualité certifié AS9100D que les roulements filamentaires en Tuflite de Rexnord utilisés dans l’aérospatiale. Ils sont disponibles dans sept configurations de série, y compris coussinet-douille droit, alésage hexagonal et carré, annulaire, linéaire, coussinet-douille à bride et rondelles de butée, de même que des designs personnalisés. Les roulements en Duralon Rexnord sont conçus et fabriqués aux États-Unis, et conformes à RoHS et REACH, et ils maintiennent leur performance maximale tout au long de leur cycle de vie. La structure en fibre de verre du Duralon est 77 % plus légère que l’acier et 30 % plus légère que l’aluminium, et c’est un isolant électrique. Le Duralon empêche aussi la corrosion chimique, galvanique et par frottement.
Nos roulements ont résisté à des essais rigoureux, de même qu’à des environnements extrêmes. Les roulements filamentaires en Duralon Rexnord résistent aux températures cryogéniques et températures supérieures à 162 ˚C. Les roulements à enroulement filamentaire en Duralon autolubrifiés fonctionnent jusqu’à 2 068 bars (dynamiques) et 5 308 psi (stationnaires).
Notre équipe d’ingénieurs offre un design novateur et des délais de livraison compétitifs. Avec plus de 40 années d’expertise en ingénierie, 11 brevets et 4 200 designs spéciaux, nous savons personnaliser les roulements filamentaires en Duralon Rexnord en fonction de vos besoins. Les roulements en Duralon Rexnord sont une solution complète qui évite les temps d’arrêt aux entreprises.