Roulements filamentaires Tuflite pour l’aérospatiale
Roulement composite auto-lubrifiant non métallique Rexnord d’origine, le roulement à enroulement filamentaire en Tuflite est conçu pour les exigences spécifiques des applications dans l’aviation civile et militaire, la marine, les véhicules terrestres militaires et l’espace.
Fabriqués dans le cadre d’un système de qualité certifié AS9100D, les roulements Tuflite sont disponibles dans des configurations de série à coussinet-douille et coussinet-douille à bride, de même que des rondelles de butée, des roulements annulaires et des designs de roulement personnalisés. Il y a également une ligne de roulements Tuflite certifiés AS85560, la spécification générale pour les roulements ordinaires et coussinet-douille à bride auto-lubrifiants en plastique renforcé de fibres. Ils s’utilisent du fond des océans jusqu’au vide du cosmos, fonctionnant à des charges dynamiques de 2 068 bars et des plages de température allant de températures cryogéniques à 162 ˚C.