Roulements filamentaires Rex RPT
En utilisant les mêmes principes exceptionnels d’ingénierie et de design que les modèles en Duralon, les roulements composites Rex RPT sont disponibles dans des tailles standard pour répondre à vos besoins spécifiques. Ces paliers à coussinet-douille droits sont disponibles dans des épaisseurs de paroi de 3 à 6 mm, le standard industriel, et dans les longueurs de roulement courantes. Conçus pour une livraison rapide, les roulements composites RexRPT sont disponibles quand vous en avez besoin. Avec un chargement dynamique maximum de 827 bars et une tolérance de température allant de températures cryogéniques à 162 ˚C, ces roulements composites sont solides, fiables et économiques.