X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

Convoyage fiable avec moins de temps d’arrêt

La bande modulaire en plastique Rexnord KleanTop 590 Series offre la meilleure combinaison de facilité de nettoyage, capacité de transfert et résistance de bande. Spécialement conçue pour les applications des chaînes de transformation des aliments, la bande 590 Series permet de réduire les temps d’arrêt imprévus, d’économiser les ressources de nettoyage et de protéger la qualité des aliments.

Quels sont les avantages de la bande modulaire en plastique KleanTop 590 Series pour votre application ?

Avantages de la 590 Series

Réduisent les temps d’arrêt

Une seule tige par rangée d’éléments de bande, ainsi qu’un accès possible à la tige de chaque côté de la bande, permet un assemblage et entretien efficace. Le système de retenue sans tête élimine le risque d’endommager la tige ou la bande et permet, par conséquent, de réutiliser la tige.

Minimise la contamination du produit

Un bord renforcé élimine les risques de contamination des produits qui sont incontournables avec les bandes en plastique dont les bords s’usent au fil du temps. Le système de retenue de tiges sans tête de la bande élimine le risque de contamination résultant de l’endommagement des tiges ou du tapis.

Réduit les pertes et les dommages aux produits

La conception optimisée du pignon permet une connexion fixe du pignon à la bande pour un déplacement du produit sans heurts et sans sauts de la bande hors du pignon. Comme elle est capable de fonctionner sur un sabre de 19 mm, même les produits les plus délicats sont transférés en toute sécurité.

Se nettoie facilement et en profondeur

La conception à charnières ouvertes permet un accès essentiel à la tige ce qui garantit l’efficacité de son nettoyage. Contrairement aux autres bandes conçues avec des charnières ouvertes, la 590 Series fournit une structure autour de la charnière qui est suffisamment solide pour transporter le produit dans une variété d’applications.

Documentation