X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

Performance fiable dans les applications agroalimentaires

La bande KleanTop 390 Series offre une conception optimisée pour les convoyeurs de transfert court et elle est disponible dans des matériaux spécifiques pour l’industrie agroalimentaire. Utilisée pour la manutention de petits produits où la stabilité ou la nature délicate du produit est essentielle à l’opération, la 390 Series est un gage de performance et de fiabilité.

Quels sont les avantages de la bande modulaire en plastique KleanTop 390 Series pour vos applications ?

Avantages de la 390 Series

Résistance

La bande peut supporter davantage de charge et résister à des pics de charge élevés (500 lb/pi ou 7 300 N/m), permettant la formation de convoyeurs avec moins de transmissions et de transferts. 

Réduisent les temps d’arrêt

Comptez sur l’enclenchement amélioré des pignons et le système d’entraînement positif pour minimiser les ajustements d’alignement de bande et pour un fonctionnement continu.

Réduit les pertes et les dommages aux produits

Avec un pas de 8 mm, la bande est capable d’opérer le transfert court (« sabre ») des produits instables, fragiles et de petite taille, assurant leur convoyage sans perte ni dommages.

Minimise la contamination du produit

Le système de retenue de tiges sans tête autobloquant réduit le risque de contamination du produit causée par l’usure des tiges ou de la bande, ou les dommages durant l’assemblage ou le démontage. 

Documentation

390 Series KleanTop Belt

FT5-043

Fiche de produit | Anglais | 471 KB