Fiable et sans danger pour les aliments

La bande modulaire en plastique KleanTop 1090 Series offre la meilleure combinaison de facilité de nettoyage et résistance de bande. Spécialement conçue pour les applications de transformation des aliments, la KleanTop 1090 Series réduit les temps d’arrêt et permet au produit alimentaire d’avancer en douceur sur la chaîne de production.

Quels sont les avantages de la bande modulaire en plastique KleanTop 1090 Series pour vos applications ?

Avantages de la 1090 Series.

Réduisent les temps d’arrêt

Une seule tige par rangée d’éléments de bande, ainsi qu’un accès possible à la tige de chaque côté de la bande, permet un assemblage et entretien efficace. Le système de retenue sans tête élimine le risque d’endommager la tige ou la bande et permet, par conséquent, de réutiliser la tige.

Minimise la contamination du produit

Un bord renforcé élimine les risques de contamination des produits qui sont incontournables avec les bandes en plastique dont les bords s’usent au fil du temps. Le système de retenue de tiges sans tête de la bande élimine le risque de contamination résultant de l’endommagement des tiges ou du tapis.

Se nettoie facilement et en profondeur

La conception à charnières ouvertes permet un accès essentiel à la tige ce qui garantit l’efficacité de son nettoyage. Contrairement aux autres bandes conçues avec des charnières ouvertes, la 1090 Series fournit une structure autour de la charnière qui est suffisamment solide pour transporter le produit dans une variété d’applications.

Préserve la qualité du produit

Le dessous de la bande est festonné, ce qui lui permet de tourner sur un rouleau de 5 cm de diamètre au lieu d’un pignon. Cette caractéristique importante se traduit non seulement par une réduction des coûts, mais elle permet aussi une circulation d’air constante éliminant les points morts, ce qui est essentiel pour les applications de refroidissement. 

Documentation

Rexnord 1090 KleanTop Belt for Food Processing Applications

FTE5-100E

Fiche de produit | Anglais | 630 KB