Accueil Bandes de convoyeur KleanTop Bande modulaire en plastique KleanTop 8500 Series

Conçue pour résister à la chaleur 

La bande KleanTop 8500 Series utilise un matériau résistant à la chaleur et à l’huile, sans danger pour les aliments, et capable de supporter les hautes températures et les conditions abrasives des décharges de friteuse et de four. Idéale pour les usines de fabrication de snacks et autres opérations de transformation des aliments dont les chaînes de production incluent un contact avec de hautes températures ou des produits alimentaires huileux.

Quels sont les avantages de la bande modulaire en plastique KleanTop 8500 Series pour votre application ?

Avantages de la 8500 Series

Préserve la qualité du produit

L’excédent d’huile peut s’égoutter à travers les zones ajourées de la bande sans être acheminé sur la chaîne de production. 

Réduit le risque de défaillance de la bande

Le matériau Fryer Temperature Resistant (FTR) permet à la bande de résister aux dommages causés par les hautes température ou les applications abrasives, prolongeant la vie de la bande.

Minimise la contamination du produit

Le matériau de la bande résiste à la dégradation thermique, prolongeant la durée de vie de la bande et réduisant le risque de contamination des aliments par des particules de bande.

Documentation

8500 Dynamic Nose-over Bar Product Upgrade Announcement

FT5-020

Fiche de produit | Anglais | 175 KB

8500 Series KleanTop Product Sheet

FT5-044

Fiche de produit | Anglais | 84 KB