Accueil Bandes de convoyeur métalliques Entraînement par chaîne KleanTop

Bandes de convoyeur métalliques à entraînement à chaîne

Les bandes Chain Drive Series allient le soutien produit d’une bande à maillage tissé et le transport sans à-coups d’un entraînement positif, vous offrant une bande idéale pour les applications où la stabilité du produit, l’égouttage et la circulation d’air sont essentiels.

Quels sont les avantages de la Chain Drive Series pour votre application ?

Avantages de la Chain Drive Series

Adaptable à vos applications

Le maillage ajouré, le type de chaîne et les placements de tige sont entièrement personnalisés en fonction des exigences du produit et de l’application. 

Préserve la qualité du produit

Comme la bande est autoportante, une circulation d’air et un égouttage uniformes sont facilement obtenus sans points morts dans la structure du convoyeur. Des tasseaux et barrières latérales sont également disponibles pour garantir le maintien du produit sur la bande ; ils sont particulièrement efficaces sur les pentes.