Bande métallique stable et solide

Conçue pour une circulation d’air efficace, un nettoyage facile et la bonne stabilité des produits, la bande de convoyeur Cambri-Link Series contribue à maintenir la qualité du produit dans les applications rectilignes ou à spirale.

Quels sont les avantages de la bande métallique Cambri-Link Series pour votre application ?

Avantages de la Cambri-Link Series

Adaptable à vos applications

La construction de la bande est personnalisable en fonction des besoins de votre application. Les options incluent des ouvertures personnalisées sur la largeur qui sont adaptées à la taille de votre produit, des barres de renforcement pour un soutien produit additionnel et différents rayons de rotation en fonction de votre plan d’implantation.

Optimisation de l’espace au sol

La bande Cambri-Link est disponible en modèle rectiligne ou à virages, pour mieux l’adapter au plan d’implantation de votre usine. Des options à virages et spirale sont disponibles dans des rayon standard (2,2), réduit (1,7 ou 1,5) et serré (1). Les bandes à rayon réduit n’exigent pas de maillons centraux, ce qui permet de garantir le placement stable des produits. 

Se nettoie facilement et en profondeur

La construction entièrement escamotable des bandes Cambri-Link les rend plus accessibles et promeut l’hygiène. Chaque piquet a une fente oblongue qui tient la tige, permettant à l’eau et aux autres agents nettoyants de nettoyer efficacement les zones de la bande qui seraient sinon difficiles à atteindre.

Préserve la qualité du produit

Conçue avec un entraînement positif et une surface lisse, la bande Cambri-Link permet un convoyage sans vibrations sur une surface stable. Les ouvertures personnalisables offrent un soutien produit supérieur tout en permettant une circulation d’air et un égouttage uniformes.

Documentation