Automobile Solutions industrielles

Demande d’informations Rexnord assure le mouvement des composants à travers les usines automobiles depuis plus d’un siècle. Avec des opérations de ventes et service dans le monde entier et un vaste réseau de distributeurs, nous livrons exactement ce que dont vous avez besoin, au bon moment. De l’achat et l’installation au contrôle sur site et à la maintenance, Rexnord permet de maximiser les temps de production, la productivité et les bénéfices. Maintenez votre usine automobile opérationnelle avec des produits Rexnord essentiels de grande qualité.

Roulements

Pour les environnements les plus hostiles, choisissez des roulements Rexnord fiables, durables et faciles à installer, personnalisés pour votre application.

Afficher tous les roulements ›

Roulements style SAF Link-Belt

Grande capacité de charge. Adaptateurs d’arbre faciles à installer et déposer.

En savoir plus

Roulements à rouleaux cylindriques et sphériques Rex

Vaste choix de largeurs (standard, étroit, large et intermédiaire), et gamme complète de styles de boîtier.

En savoir plus

Roulements à rouleaux sphériques et support adaptateur Rex SHURLOK

Positive Locking System (PLS) pour une plus longue vie. Technologie Spyglass Optical Strain Sensor (OSS) pour limiter les erreurs de montage sur arbre.

En savoir plus
 

Produits de convoyage

Pour une protection maximum des contenants et des caisses de toute capacité transitant à toute vitesse, choisissez les solutions de convoyage Rexnord.

Afficher tous les produits de convoyage ›

Chaîne MatTop 1000 Series

Bande polyvalente d’un pas de 25 mm disponible en MTW (mold-to-width) avec guidage Positrack pour les applications file unique et les machines de conditionnement.

Catalogue : Chaîne MatTop 1000

Chaîne MatTop 3120 Series

Chaîne de navette automatisée MatTop d’un pas de 75 mm à surface fermée fonctionnant en douceur sur des longueurs de plus de 100 m.

Catalogue : Chaîne MatTop 3120

Chaîne MatTop 3185 Series

Chaîne de manutention de plateaux MatTop d’un pas de 75 mm à surface fermée et de 50 mm de largeur. Utilisée pour les convoyeurs transversaux et longitudinaux pour la manutention des plateaux.

En savoir plus

Chaîne MatTop 6990 Series

Chaîne MatTop d’un pas de 57 mm à surface fermée offrant distribution de charge uniforme et fonctionnement en douceur.

Catalogue : Chaîne MatTop 6990

Chaîne MatTop 7700

Axes plus gros et chaîne plus épaisse pour une plus grande résistance à l’usure. MTW/ATW (assemble-to-width). Utilisez avec système de transfert dynamique et système d’alignement positif.

Catalogue : Chaîne MatTop 7700

Chaîne MatTop 8500

Chaîne MatTop à faible pas disponible en version MTW et ATW.

Catalogue : Chaîne MatTop 8500
 

Accouplements

Choisissez parmi des accouplements non lubrifiés, lubrifiés et composites pour éviter des temps d’arrêt à votre usine automobile.

Afficher tous les accouplements ›

Accouplement à disques Thomas XTSR

Accouplement durable de concept standard ou personnalisé pour les exigences API, d’équilibre et de grande vitesse.

En savoir plus

Accouplements à engrenages Falk Lifelign

La denture à triple couronne est conçue pour une usure minimale tout en acceptant un grand degré de désalignement.

En savoir plus

Accouplements élastomères Omega

Excellente absorption des vibrations et grande capacité de désalignement, pour prolonger la vie des équipements raccordés.

En savoir plus

Accouplements à disques BSD Modulflex

Les accouplements d’arbre flexibles BSD transmettent le couple le plus élevé par plus petite longueur d’arbre tout en acceptant un désalignement radial, et sont préférés dans les applications où une longueur minimale est disponible pour l’installation d’accouplements.

En savoir plus

Accouplements élastomères Viva

Élément flexible fendu au milieu pour faciliter l’installation et le remplacement. Concept à encoche en V pour protection contre la surcharge.

En savoir plus

Accouplement élastomère Wrapflex

Accouplements rigides en torsion BSD du type Modulflex pour applications de bancs d’essais.

En savoir plus

Moyeu de serrage BSD Koniclamp

Accouplements d’arbre rigides en torsion et moyeux de serrage pour applications industrielles.

En savoir plus
 

Engrenages

Afficher tous les engrenages ›

Transmission par engrenages Falk V-Class

Fonte ductile ultra-solide, boîtier fendu horizontalement, joints étanches Magnum, chauffe moins pour une durée de vie plus longue et groupe motopropulseur silencieux.

En savoir plus

Moteur à engrenages coniques hélicoïdaux à renvoi d’angle Falk Ultramite UB

Engrenages ultra-efficaces, acceptent des moteurs à face d’appui de type C NEMA/IEC standard. Conception de joint unique pour prolonger la vie et assurer la propreté du produit.

En savoir plus

Transmissions par engrenages Planetgear

Conception modulaire, compacte et dense en énergie et joints en taconite pour une performance optimale.

En savoir plus
 

Chaînes industrielles

Résistent aux applications les plus difficiles avec un large éventail de concepts de chaîne adaptés aux exigences du client.

Afficher toutes les chaînes industrielles ›

Chaîne en acier technique Link-Belt et Rex

Chaîne à rouleaux et en acier technique conçue et fabriquée pour répondre aux exigences exactes de l’application en question.

En savoir plus

Chaîne à rouleaux RexCarbon

La chaîne à rouleaux sans entretien incorpore des manchons coulissants thermoplastiques de haute technicité qui n’exigent pas de relubrification. La chaîne affiche une durée de service extrêmement longue assortie d’une grande résistance à l’usure.

En savoir plus

Chaîne à rouleaux RexPro

RexPro ne contient pas de métaux lourds et c’est une chaîne sans Teflon ou silicone qui offre une protection exceptionnelle contre la corrosion, l’usure et les joints ou maillons rigides.

En savoir plus

Chaîne à rouleaux RexHiPro

La chaîne à rouleaux RexHipro est de haute technicité, et offre excellente résistance à la corrosion, grande capacité de charge dynamique, longue durée de service et grande résistance à l’usure.

En savoir plus

Chaîne à mailles jointives RexAthletic

RexDura est une chaîne à mailles jointives durable, à grande capacité de charge et demandant un minimum de maintenance ; extrêmement résistante à l’usure, elle se caractérise par une moindre fréquence de maintenance.

En savoir plus

Chaîne à rouleaux ReXtreme

La chaîne à rouleaux Rexnord ReXtreme est une chaîne à rouleaux sans maintenance destinée aux applications spéciales. Certains traitements et lubrifiants synthétiques haute performance fournis en usine offrent d’excellentes caractéristiques de glissement pour les opérations sans maintenance. La lubrification spéciale Rexnord ReXtreme est approuvée pour les convoyeurs et les chaînes de four sur les zones à peindre ainsi que pour toutes les autres applications dans les ateliers de peinture auto.

En savoir plus
 

Composants de transmission PT

Protégez vos équipements, assurez la libération instantanée de vos transmissions, et plus encore avec les composants de transmission Rexnord PT.

Afficher tous les composants de transmission PT ›

Limiteurs de couple Autogard

Réglage de couple modifiable, précis et reproductible avec libération complète et instantanée de la transmission pour une performance supérieure.

En savoir plus

Limiteurs de couple à disques d’embrayage BSD

Solution demandant un minimum de maintenance, le limiteur de couple à disques d’embrayage BSD commence à patiner à un couple prédéfini, protégeant ainsi l’équipement raccordé en cas de surcharge.

En savoir plus

Roues libres et antidériveurs BSD

Les roues libres et antidévireurs BSD sont des concepts à rouleaux de serrage fiables, offrant de grandes vitesses de ralenti (roue libre) et de longs temps de ralenti, adaptés aux charges par à-coups.

En savoir plus