Le système intelligent de surveillance des conditions (SCMS) de Rexnord apporte aux clients la capacité de réduire les temps d’arrêt, prolonger la durée de vie des actifs et améliorer les performances.

Éclairages grâce à l’analyse des données dans le cloud

Réduction des temps d’arrêt

Informations exploitables et notifications précoces se soldant par moins d’immobilisations imprévues.

  • Température de composants clés
  • Vibrations aux points clés
  • Qualité de l’huile
  • Consommation de courant du moteur connecté
  • Vitesse de rotation de l’arbre de sortie
Réception de notifications d’alarme intelligente

Prolongez la durée de vie des actifs et améliorez leur performance

Surveillez la santé et anticipez les défaillances de vos actifs essentiels avec des notifications 24/7 en temps réel.

  • Andon haute visibilité pour l’opérateur local
  • Connectivité PLC/DCS à toutes les plateformes industrielles
  • Courriels avec informations exploitables
  • Textos (bientôt disponibles)
  • Portail Rexnord Connect convivial
Portail en ligne et appli mobile

Installation facile

Installation certifiée usine effectuée par Rexnord.

  • Configuration PLC/DCS simplifiée
  • Modernisez vos actifs sur site sans les mettre hors service
  • Moderniser dans les centres de service Rexnord
Support technique par abonnement

Support technique 24 h/24 et 7 J/7

Support technique continu utilisant un modèle à base d’abonnement.

  • Mise à jour du portail en ligne et de l’application mobile
  • Correctifs de sécurité
  • Perfectionnement des algorithmes de mesure et analyse de produits
  • Prolongation de garantie possible

Système intelligent de surveillance des conditions : disponibilité selon les produits

En savoir plus sur les produits pour lesquels le système intelligent de surveillance des conditions est disponible

A-Plus Gear Drive

Y-Unit Gear Drive

V-Class Gear Drive

Contacter un expert

Connectez-vous avec nous dès maintenant pour apprendre à tirer profit de actifs avec DiRXN