Alignement et stabilité produit supérieurs

La bande métallique DiaCrimp Series est une bande pour arche de recuit en tissage équilibré qui a été conçue de manière originale pour un coût total de propriété inférieur dans le recuit du verre, les applications à températures extrêmes et pour les produits lourds en haut. Les tiges serties en diagonale tiennent mieux en place avec le maillage à spirale de la bande pour offrir une surface de transport stable avec moins d’élongation dans le temps, ce qui vous permet d’augmenter le débit de production et de diminuer les temps d’arrêt pour maintenance.

Quels sont les avantages de la DiaCrimp Series pour votre application ?

Avantages de la DiaCrimp Series

Préserve la qualité du produit

La conception de la bande améliore sensiblement l’alignement, réduit les vibrations et offre une surface stable permettant aux produits lourds en haut et instables de se déplacer sans à-coups.

Réduisent les temps d’arrêt

La conception de la DiaCrimp Series permet à la spirale de bien se caler dans la tige sertie, réduisant l’élongation et la maintenance.

Documentation