X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

Roulements à rouleaux sphériques Rex

Les roulements à rouleaux sphériques Rex font figure de référence en matière de performance de roulement, de montage sur arbre supérieur et de personnalisation. En matière de roulements à rouleaux sphériques personnalisables ultra-performants, vous pouvez compter sur Rex.

En savoir plus sur Rex

Les roulements à rouleaux sphériques Rex font figure de référence en termes de capacité et de personnalisation

Les roulements à rouleaux Rex éliminent une des principales causes de défaillance prématurée des roulements : le désalignement. Le chemin de roulement extérieur à deux pièces unique du roulement à rouleaux Rex fournit une capacité de désalignement statique et dynamique hors pair +/- 2 degrés — deux fois la capacité des autres roulements sur le marché. La capacité de désalignement statique additionnelle permet les inexactitudes durant l’installation, réduisant le risque de défaillance prématurée des roulements en raison d’une erreur d’installation. De la même manière, capacité de désalignement dynamique additionnelle permet un plus grand mouvement de l’arbre en cours de fonctionnement, réduisant le risque de défaillance prématurée des roulements.

Le chemin de roulement extérieur deux pièces des roulements à rouleaux Rex résout les problèmes de roulements courants sur le terrain – sans avoir à remplacer les roulements. Les problèmes courants tels que les vibrations, les hautes températures de fonctionnement, le bruit, les grandes vitesses et les chocs peuvent être éliminés en opérant vite et facilement des ajustements du jeu interne. Les roulements Rex sont les seuls roulements à boîtier plein dotés de cette capacité unique. Nos ingénieurs en applications roulements sont prêts à vous aider à personnaliser le jeu pour votre application spécifique.

Avec notre choix de joints, chapeaux auxiliaires et autres fonctions personnalisables, vous pouvez compter sur Rex dans toute situation. Quand vous recherchez une véritable solution de roulement, Rex est votre meilleur choix.

Personnalisation supérieure : créez le roulement à rouleaux parfait pour votre tâche

Rex offre une personnalisation supérieure. De notre ligne complète de joints interchangeables à nos chapeaux en fonte, les roulements Rex peuvent être réglés selon vos spécifications. 
 

L’adaptateur conique Shurlok est un roulement à rouleaux sphériques Rex puissant exclusif. Shurlok permet aux utilisateurs une installation facile et rapide. Avec 360 degrés de contact de serrage, Shurlok offre un pouvoir de retenue extrême, un minimum de vibrations et une exactitude de fonctionnement exceptionnelle. Shurlok fait monter d’un cran la technologie de montage.
 

La contamination par lubrification est la cause principale de défaillance prématurée. Les joints de roulement isolent des contaminants et laissent entrer les lubrifiants. Le bon joint se traduit par une plus longue vie pour votre roulement, et avec un vaste choix d’options de joint, les roulements Rex peuvent être personnalisés pour des environnements à hautes températures, grande vitesse, mouillés ou à forte teneur en contaminants. Nous avons le bon joint pour votre application et si vous n’êtes pas sûr de la meilleure option de joint, les ingénieurs en applications Rexnord sont là pour vous aider. Les joints de roulements Rex peuvent être remplacés sur le terrain ; essayez différentes options pour déterminer le bon joint pour votre application, sans remplacer intégralement les roulements. Rexnord est le seul fabricant de roulements à boîtier plein à offrir cette flexibilité. 
 

Les chapeaux en fonte sont une exclusivité des roulements Rex, fournissant le meilleur de la protection par joint. Les chapeaux en fonte Rex protègent les roulements dans les conditions et les environnements les plus hostiles là où les autres options ne conviennent pas. Ces chapeaux ont montré qu’ils prolongeaient la durée de vie des roulements et fournissaient le meilleur des capacités d’étanchéité.

Fermer

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Rex.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811